IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (108)

Power Integrations InnoSwitch4-QR | Demoboard DER-1033

130 W Isolated Flyback with 197 W Peak Power for Printers Using InnoSwitch4-QR

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-132 V
Ausgang 124 V / 8.2 A
IC-RevisionB

Beschreibung

This engineering report describes a low standby power 130 W isolated flyback power supply that can deliver up to 197 W peak power, utilizing the InnoSwitch4-QR flyback controller. The power supply can deliver a continuous output of 24 V / 5.4 A and has a short-term peak output of 24 V / 8.2 A within the low-line input range of 90 VAC – 132 VAC.

Eigenschaften

  • 130 W continuous output power
  • 197 W peak power capability for 100 ms duration
  • No Heatsink up to 55°C Operating Ambient
  • 94 % Full Load Efficiency at 115 VAC and 230 VAC

  • 375 mW Standby Input Power at 120 VAC, 7.5 V Output with 300 mW Load

  • 100 mW Standby Input Power at 120 VAC, 7.5 V Output with 40 mW Load

  • PowiGaNTM -based InnoSwitch4-QR benefits
  • Highly integrated switcher IC with integrated high-voltage switch, synchronous rectification and FluxLinkTM feedback
  • GAN-based Integrated MOSFET enables heat sink-less design
  • Fast instantaneous transient response with 0%-100%-0% load step
  • Quasi-Resonant (QR) operation for high efficiency
  • Robust 750 V PowiGaNTM primary switch
  • Steady state switching frequency up to 155 kHz enables peak power delivery with reduced transformer size
  • Low components count (62 pcs)
  • Easily meets DOE6 and CoC Tier 2 efficiency requirements
  • Integrated protection and reliability features
  • Open SR FET-gate detection
  • Fast input line UV/OV protection
  • Output overvoltage and undervoltage protection
  • Output over-current protection
  • Over-temperature protection (OTP)

Typische Anwendungen

  • printer electronics

Weiterführende Informationen

Von Power Integrations freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Qmin.
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Betriebstemperatur
Q
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, 1 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung250 V (DC)
Bauform0805 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, 2.2 nF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 nF
Kapazität±5% 
Nennspannung630 V (DC)
Bauform1206 
Güte [1]1000 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 15 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Güte [1]600 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 27 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität27 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung100 V (DC)
–
–
Verlustfaktor9 %
–
–
Länge11.5 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
Endurance 7000
Rippelstrom300 mA
Leckstrom27 µA
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
–
–
–
Widerstand100 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–Verfügbarkeit prüfen