IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (108)

Power Integrations INN3679C-H606 | Demoboard RDR-747

Reference Design Report for a 65 W Power Supply Using InnoSwitchTM3-EP PowiGaNTM INN3679C-H606

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 120 V / 3.25 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

This document is an engineering report describing a 20 V / 3.25 A output charger using the InnoSwitch3-EP. This design shows the high power density and efficiency that is possible due to the high level of integration of the InnoSwitch3-EP controller providingexceptional performance.

Eigenschaften

  • InnoSwitch3-EP is industry first AC/DC IC with isolated, safety rated integrated feedback
  • All the benefits of secondary-side control with the simplicity of primary-side regulation
  • Insensitive to transformer variation
  • Built-in synchronous rectification for high efficiency
  • Meets DOE6 and CoC Tier 2 V5 2016
  • <40 mW no-load input power
  • Primary sensed overvoltage protection
  • Very low component count: 43 components
  • 6db margin on conducted EMI

  • Very high average efficiency
  • 92.5% at 115 VAC and 230 VAC
  • Very high full-load efficiency
  • 92.0% at 115 VAC and 93.5% at 230 VAC

Typische Anwendungen

  • Auxiliary, standby and bias power supplies for appliances, computers and consumer products

Weiterführende Informationen

Von Power Integrations freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 330 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität330 nF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit260 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster12.5 mm
Länge15 mm
Breite8.5 mm
Höhe14 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen