IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCV8852 | Demoboard NCV885201GEVB

Non-Synchronous Buck Controller, Automotive Grade

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.1-44 V
Schaltfrequenz100-500 kHz
Ausgang 15 V / 2 A

Typische Anwendungen

  • DC/DC Converter

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 1 µH, 2.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Sättigungsstrom 12.6 A
Sättigungsstrom @ 30%5.3 A
Gleichstromwiderstand75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
Performance Nennstrom3.55 A
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen