IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (106)

Onsemi NCP1945 | Demoboard EVBUM2946/D

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V

Beschreibung

This evaluation board user’s manual describes a 100 Wconstant voltage power supply intended forhigh-performance off-line USB-PD and USB Type-C powerconverters. The evaluation board (EVB) uses the NCP1945,a combination IC which integrates power factor correction(PFC) and quasi-resonant flyback functionality. Keyfeatures of the NCP1945 demonstrated on this board includeBoost follower, Dynamic Response Enhancer (DRE),Power Excursion Mode (PEM), adjustable PFC enable anddisable thresholds, and several protections features whilemaintaining low cost, high efficiency, and low standbypower consumption.

Eigenschaften

  • PFC: Follower Boost Capability
  • PFC: Adjustable Enable and Disable Threshold
  • Integrated High-voltage Startup Circuit with BrownoutDetection
  • Integrated X2 Capacitor Discharge Capability
  • Dual Range Vcc, with 150 V VccH Pin for Connection toHigh Voltage Aux Winding
  • Primary Side Based Constant Output Current Limiting
  • Latching or Auto-recovery Timer-Based Overload Protection
  • QR: Abnormal Overcurrent Fault Protection for WindingShort Circuit Detection
  • QR: Valley Switching Operation with Valley-lockout forNoise-free Operation
  • QR: Frequency Foldback with 25 kHz Minimum Frequency
  • QR: Rapid Frequency Foldback for Fast Reduction ofSwitching Frequency
  • QR: Frequency Jittering for Reduced EMI Signature
  • QR: Adjustable Overpower Protection
  • Power Excursion Mode (PEM) Enables use of Low BulkCapacitance

Typische Anwendungen

  • USB-PD

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, 2 A, 10 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand85 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge18 mm
Breite14 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, 3 A, 5 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität5 mH
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge18 mm
Breite14 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen