IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (107)

Onsemi NCL30000 | Demoboard DN05031/D

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-305 V
Ausgang 144 V / 0.7 A

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(A)
L1(mH)
RDC1 max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LF Stromkompensierte Netzdrossel, 0.4 A, 27 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.4 A
Induktivität [1]27 mH
Gleichstromwiderstand [1]1.2 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge18 mm
Breite18 mm
Höhe13 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen