IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP RT1046 | Demoboard RT1046-EVK

i.MX RT1064: Crossover MCU with Arm® Cortex®-M7

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision00

Typische Anwendungen

  • Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC)

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Pins
Typ
L(mm)
H(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.55 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.55 A
Sättigungsstrom1.3 A
Gleichstromwiderstand91 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
–
–
Länge4 mm
Höhe1.2 mm
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, 350 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität350 µH
–
–
–
–
–
TypPoE 
Länge21.25 mm
Höhe13.5 mm
–
–
Datenrate100BASE-TX 
PoEPoE 
Ports1x1 
Tab PositionUnten 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)gelb-grün 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartTHT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 1 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom1 A
–
–
–
Pins10 
TypGerade 
Länge6.35 mm
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen