IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (108)

Nexperia NXF6505B

Low-noise, 1.2 A transformer driver for isolated power supplies

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 15.25 V / 0.6 A
IC-Revision2.1

Beschreibung

The NXF6505B evaluation board enables the evaluation of Nexperia's NXF6505B - a low noise, 1.2 A push-pull transformer driver for isolated power supplies. The EVB can provide the isolated power supply with one positive output voltage. For easy evaluation of this EVB, the test points are added to measure the circuitry voltages.

Eigenschaften

  • Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100 (Grade 1)
  • Specified from -55 °C to +125 °C
  • Push-pull driver for transformers, optimized for low EMI:
  • Slew-rate control output
  • Spread Spectrum Clocking (SSC)
  • Wide input voltage range: 2.25 V to 5.5 V
  • High output drive: 1.2 A at 5 V supply
  • Low RON 0.2 Ω maximum at 5 V supply
  • Internal switching frequency:
  • for NXF6505A-Q100: 160 kHzf-or NXF6505B-Q100: 440 kHz
  • Synchronization of multiple devices with external clock input
  • 2.2 A current limit at 5 V
  • Enable pin to put device in low shutdown current: <1 μA
  • Thermal shutdown protection
  • Soft-start start-up
  • Packages
  • Small 6 pin SOT8061-1 (SC-74; TSOP-6) package
  • Small 6 pin SOT8120-1 (LSOT6) package
  • ESD protection:
  • HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 3A exceeds 6000 V
  • CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1500 V
  • Functional Safety-capable

Typische Anwendungen

  • Medical instruments
  • Precision instruments, Motor control
  • Battery management system
  • Isolated power supplies for automotive (AEC-Q100), Isolated power supply for automotive and industrial applications, Low-noise isolated USB supplies, Distributed supplies, Radio supplies
  • On-board charger

Von Nexperia freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V (DC))
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(mH)
VT(V (AC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 12 V (DC), 12 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 12 V (DC)
Ausgangsspannung 112 V (DC)
Ausgangsstrom 10.3 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde24 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.05 
Induktivität1.92 mH
Prüfspannung2500 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.67 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen