IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MPQ8880A | Demoboard EVQ8880A-V-00A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-60 V
Ausgang 15 V / 4.5 A
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • High-Input Power Systems
  • USB Power Delivery (PD)
  • DC/DC Power Systems

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Betätigungskraft(g)
Schaltbild
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm, 800 g, SPDT
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betätigungskraft800 g
SchaltbildSPDT 
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.
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
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 10 µH, 15.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom15.3 A
Sättigungsstrom @ 30%18.5 A
Gleichstromwiderstand12.6 mΩ
Gleichstromwiderstand15.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz9 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen