IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MPQ8861-AEC1 | Demoboard EVQ8861-LE-00A

18V, 12A, Synchronous Step-Down Converter with I2C Interface, AEC-Q100 Qualified Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.9-18 V
Ausgang 11 V / 12 A
IC-Revision1

Beschreibung

The EVQ8861-LE-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MPQ8861, a high-frequency, synchronous, rectified, step-down, switch-mode converter with an I2C interface. The MPQ8861 offers a fully integrated solution that can achieve up to 12A of continuous DC output current (IOUT) across a wide 2.9V to 18V input voltage (VIN) range, with excellent load and line regulation.

Eigenschaften

.9V to 18V Input Voltage (VIN) Range0.6V to 5.5V Output Voltage (VOUT) RangeUp to 12A of DC Output Current (IOUT)Internal Reference Voltage (VREF) with 1% AccuracySlew Rate Control for Dynamic Reference Adjustment in 4mV StepsSelectable Automatic Pulse-Frequency Modulation (PFM)/Pulse-Width Modulation (PWM) ModeConfigurable via the I2C: Voltage Slew Rate, SwitchingFrequency (fSW), and Current LimitFour Selectable I2C AddressesPower Good (PG) IndicationOver-Current Protection (OCP)Over-Voltage Protection (OVP)Thermal ShutdownAvailable in a QFN-14 (3mmx4mm) PackageAvailable in a Wettable Flank PackageAvailable in AEC-Q100 Grade 1

Typische Anwendungen

  • Automotive Systems
  • Industrial Systems

Weiterführende Informationen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.
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
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 0.68 µH, 61.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.68 µH
Performance Nennstrom61.1 A
Sättigungsstrom @ 30%68.5 A
Gleichstromwiderstand0.77 mΩ
Gleichstromwiderstand0.91 mΩ
Eigenresonanzfrequenz50 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen