IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MPQ7210 | Demoboard EVQ7210-U-00A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-60 V
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 56 Ω, 90 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz56 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom10000 mA
Impedanz @ 1 GHz90 Ω
Höhe2.28 mm
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen