IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MPQ6631H | Demoboard EVQ6631H-L-00A

35V, 3A Peak Phase Current, 3-Phase BLDC Motor Driver Evaluation Board

Details

TopologieMotor Drive
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 470 µF, 50 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 µF
Nennspannung50 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom600 mA
Leckstrom235 µA
Verlustfaktor10 %
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
VerpackungAmmopack 
–
Länge20 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, 24 V (DC)
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennspannung24 V (DC)
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
VerpackungTape and Reel 
Poles6 
Länge8.79 mm
DampfphasenprozessJa 
–Verfügbarkeit prüfen