IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MPM54304 | Demoboard EVM54304-MN-01A

4V to 16V Input, Four-Channel Output Power Module with an I2C Interface and MTP Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-16 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVM54304-MN-01A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MPM54304, a four-channel output power module with an I2C interface. Channels 1 and 2 can deliver up to 3A (or a shared 6A) of continuous output current. Channels 3 and 4 can deliver up to 2A (or a shared 4A) of continuous output current.The MPM54304 integrates four high-efficiency, step-down DC/DC converters, four inductors, and an I2C interface. Channels 1 and 2 can be paralleled to provide up to 6A of output current. Channels 3 and 4 can be paralleled to provide up to 4A of output current.

Typische Anwendungen

  • Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) ; Multi-Rail Power Systems; Microcontroller (MCU) Power Supplies; Digital Signal Processors (DSPs)

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile
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
Betätigungskraft(g)
Schaltbild
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Nennstrom0.5 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Betätigungskraft800 g
SchaltbildSPDT 
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen