IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP28167-N | Demoboard EVL28167-N-Q-00A

2.8V to 22V, 3A, 4-Switch, Integrated Buck-Boost Converter with PG Indication Evaluation Board

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung2.8-22 V
Ausgang 120.47 V / 3 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVL28167-N-Q-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MP28167-N, a high-efficiency, synchronous buck-boost converter with four integrated power switches and an I2C interface. The device can regulate the output voltage (VOUT) across a wide 2.8V to 22V input voltage (VIN) supply range.The MP28167-N’s integrated VOUT scaling and configurable output current (IOUT) limiting functions are ideal for USB power delivery (PD) applications.

Typische Anwendungen

  • USB power delivery

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
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
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 9.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom9.9 A
Sättigungsstrom 110.5 A
Sättigungsstrom @ 30%19.1 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
MontageartSMT 
–
–
Länge7.3 mm
Höhe4.8 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Pins3 
TypGerade 
Länge7.62 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen