IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP2349 | Demoboard EV2349-G-00A

24V, 6.5A, Low-IQ, Step-Down Converter Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung8-24 V
Ausgang 13.3 V / 6.5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EV2349-G-00A is an evaluation board for MP2349, a fully integrated high frequency synchronous rectified step-down switch mode converter. It offers super compact solution to achieve 6.5A continuous output current and 7.5A peak output current over a wide input supply range.

Eigenschaften

 Wide 4.5V to 24V Operating Input Range

  • 105μA low quiescent Current
  • 6.5A Continuous Output Current
  • 7.5A Peak Output Current
  • Adaptive COT for Fast transient
  • DC Auto Tune Loop and Remote Differentialsense
  • Low RDS(ON) Internal Power MOSFETs
  • Proprietary Switching Loss ReductionTechnique
  • Forced PWM, Auto PFM/PWM and Ultrasonic Mode Selectable
  • Fixed 700kHz Switching Frequency
  • Stable with POSCAP and Ceramic Cap
  • Internal Soft Start
  • Output Discharge
  • OCP, OVP, UVP and Thermal Shutdownwith Auto Retry
  • QFN-11(2mm x 2mm) Package

Typische Anwendungen

  • Security Cameras; Portable Device, XDSL Device; Digital Set-Top Boxes; Flat-Panel Television and Monitors; General Purposes

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 9.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom9.9 A
Sättigungsstrom 110.5 A
Sättigungsstrom @ 30%19.1 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen