IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP1602 | Demoboard EV1602-TF-00A

2A, Synchronous, Step-Down Converter with 25μA Quiescent Current in SOT563 Package

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.5-5.5 V
IC-Revision1

Beschreibung

The MP1602 is a monolithic, step-down, switch-mode converter with built-in, internal power MOSFETs. The MP1602 achieves 2A of continuous output current from a 2.5V to 5.5V input voltage with excellent load and line regulation. The output voltage can be regulated as low as 0.6V.

Eigenschaften

-

Typische Anwendungen

  • Buck Converter

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1 µH, 6.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom6.2 A
Sättigungsstrom 16.5 A
Sättigungsstrom @ 30%12.5 A
Gleichstromwiderstand27 mΩ
Eigenresonanzfrequenz89 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen