IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems HR1204 | Demoboard EVHR1204-S-00A

400W Battery Charger for Power Tools Evaluation Board

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung95-265 V
Ausgang 121 V / 8 A
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • battery charging

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 3 A, 1 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17.5 mm
Breite13 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, 3.1 A, 0.33 mH
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3.1 A
Induktivität0.33 mH
Gleichstromwiderstand85 mΩ
–
–
–
Länge26 mm
Breite12.9 mm
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen