IC-Hersteller MikroE

IC-Hersteller (108)

MikroE 2609011081000 | Demoboard ISM 7 Click

ISM 7 Click for long-range, low-power wireless communication in the 868MHz SRD band

Details

TopologieRF signals / communications
Eingangsspannung3.3 V
IC-Revision1

Beschreibung

ISM 7 Click is a compact add-on board designed for long-range, low-power wireless communication in the 868MHz SRD band. It is based on the Tarvos-III (2609011081000) radio module from Würth Elektronik, which integrates the TI CC1310 sub-GHz transceiver with an onboard antenna. The board supports communication ranges up to 300 meters line-of-sight, features low-power operation, and includes both command and transparent UART modes for flexible data handling. It also offers Flooding Mesh networking, support for up to 65,535 devices, and an integrated software stack for quick deployment. ISM 7 Click is ideal for smart metering, industrial monitoring, building automation, agriculture, and other sub-GHz IoT applications.

Eigenschaften

  • 868MHz SRD Band Operation: Uses the license-free -868MHz frequency band
  • Long Communication Range: Supports line-of-sight -communication up to 300 meters
  • Low Power Operation: Optimized for energy-efficient applications
  • Command and Transparent UART Modes: Offers flexible data communication options
  • Flooding Mesh Networking: Supports mesh network topologies for extended coverage and reliability
  • Large Network Capacity: Supports up to 65,535 devices in a network
  • Integrated Software Stack: Simplifies development and deployment
  • Onboard Antenna: Includes an integrated antenna for ease of use

Typische Anwendungen

  • Sub-GHz IoT

Weiterführende Informationen

Von MikroE freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Produktserie
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECTarvos-III & EV-Kits, Tarvos-III mit integrierter Antenne, 863 - 870
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionTarvos-III mit integrierter Antenne 
Frequenzbereich 863 - 870
Line of Sight Range300 m
Ausgangsleistung e.r.p.-8 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-104 dBm
Betriebsspannung Min.2.2 V
Betriebsspannung Max.3.8 V
RF Bitrate max.400 kbps
Länge17 mm
Breite27 mm
Höhe3.2 mm
–Verfügbarkeit prüfen