IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MIC5233 | Demoboard BB58Y01A

High Vin, Low Iq LDO Regulator

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.3-36 V
Ausgang 15 V / 0.1 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MIC5233 is a 100 mA, highly accurate, low dropout regulator with high input voltage and ultra-lowground current. This combination of high voltage and low ground current makes the MIC5233 ideal for multicell Li-Ion battery systems.A µCap LDO design, the MIC5233 is stable with either ceramic or tantalum output capacitors. It only requires a 2.2 µF output capacitor for stability.Features of the MIC5233 include enable input, thermal shutdown, current limit and reverse battery protection, and reverse leakage protection.

Eigenschaften

Modular Design for Easy Evaluation of Each LDOClearly Labeled Sub-Modules for Quick IdentificationPre-Configured Output Voltages for Typical Use CasesTest Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Battery-Powered Systems
  • Keep-Alive Supply in Notebook and Portable Computers
  • 3-4 Cell Li-Ion Battery Input Range
  • USB Power Supply
  • Automotive Electronics
  • Logic Supply for High-Voltage Batteries

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 4, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10.56 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2.5 mm
Pad Dimension0.75 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen