IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MCP22301 | Demoboard MCP22301 Sink Board

MCP22301

Details

TopologieUSB
Eingangsspannung5-48 V
Ausgang 120 V / 5 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MCP22301 USB PD Sink Board was designed as a compact and cost-effective USB Power Delivery sink device.The board is a low-cost evaluation platform for Microchip's MCP22301 Standalone Programmable USB Power Delivery (PD) Controller.It is RoHS-compliant design that meets the standards of the USB Type-C™ Connector as well as the USB Power Delivery (PD) 3.2 specification.Furthermore, it provides a quick and easy way of replacing the standard power connector(barrel plug) in any application with a small form factor, reversible Type-C connector.This bus-powered evaluation platform supports Dead Battery mode along with eight preset Power Delivery Objects (PDOs) , selectable through the onboard rotary switch. It can support unique custom defined PDOs with additional configuration of the PDS, if required.The available source capabilities and the negotiated voltage and current are displayed on the Graphic User Interface (GUI), using the MCP2221A Breakout Module.

Eigenschaften

Input Voltage Range: from 5V up to 48VMaximum output current: 5AOn-Board High Performance Power MOSFET Transistors for load disconnectOutput overcurrent protectionPDO Selector switch and LEDs for selected VBUS reportingMultiple test pointsStatus Report (including VBUS voltage, load current, PDO profile) via UART communication

Typische Anwendungen

  • USB PD

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 15 µH, 0.95 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom0.95 A
Sättigungsstrom @ 30%2.2 A
Gleichstromwiderstand720 mΩ
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Pins2 
–
Nennstrom0.65 A
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
MontageartTHR 
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen