IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MCP19125 | Demoboard EV61C15A

MCP19125 28V to 48V Isolated Flyback DC-DC Evaluation

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung28 V
Ausgang 148 V
IC-Revision1

Beschreibung

The MCP19124/5 are highly integrated, mixed-signal, low-side synchronous controllers that operate from 4.5Vto 42V. The MCP19124/5 family features individual analog PWM control loops for both current regulation orvoltage regulation. These features, along with an integrated microcontroller core, make these devices ideal forbattery charging applications, LED lighting systems and any other low-side switch PWM applications.

Eigenschaften

  • Input Voltage: 20.0V to 36.0V
  • Programmable Output Voltage Range: 40.0V to 55.0V
  • Programmable Output Current Limit: 0A to 2.0A
  • Programmable Over-Voltage Limit: 40.0V to 65.0V
  • Programmable Over-Temperature Limit: 40.0°C to 85.0°C
  • Programmable Soft-Start of 120 ms to 2200 ms
  • I2C Interface for Programming and Monitoring the board, providing feedback on:– Output Voltage– Output Current– Input Voltage– Input Current– Board Temperature
  • Isolated Output Voltage
  • Test Points and Headers for All Available Outputs and Input

Typische Anwendungen

  • 28V to 48V Flyback converter

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Qmin.
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Betriebstemperatur
Q
Z(Ω)
RDC(mΩ)
Wicklungstyp
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L1(µH)
L2(µH)
n
IR 1(A)
IR 2(A)
ISAT 1(A)
RDC1 typ(mΩ)
RDC2 typ(mΩ)
RDC1 max(mΩ)
RDC2 max(mΩ)
RDC 1(mΩ)
RDC 2(Ω)
fres 1(MHz)
L(µH)
IR(A)
∫Udt(µVs)
VT(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, 22 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung500 V (DC)
Bauform1206 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand4.545 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform1206 
Güte [1]600 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 2.2 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Güte [1]600 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 680 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität680 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung63 V (DC)
–
–
Verlustfaktor8 %
–
–
Länge31.5 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
Endurance 5000
Rippelstrom2600 mA
Leckstrom428.4 µA
Raster7.5 mm
Durchmesser16 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-DPC HV SMT-Doppeldrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennspannung250 V (DC)
Bauform5030 
–
–
–
–
Länge5.2 mm
Breite5.2 mm
Höhe3.1 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität 147 µH
Induktivität 247 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 10.6 A
Nennstrom 20.6 A
Sättigungsstrom [1]0.7 A
Gleichstromwiderstand 1840 mΩ
Gleichstromwiderstand 2840 mΩ
Gleichstromwiderstand 11200 mΩ
Gleichstromwiderstand 21200 mΩ
–
–
Eigenresonanzfrequenz [1]18 MHz
Induktivität47 µH
Nennstrom0.6 A
–
Prüfspannung1500 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMDC Common Mode Data Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennspannung80 V (DC)
Bauform1211 
–
–
–
–
Länge12 mm
Breite11 mm
Höhe6 mm
Pad Dimension2.3 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Impedanz1000 Ω
Gleichstromwiderstand14 mΩ
WicklungstypSektional 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität13 µH
Nennstrom6 A
–
Prüfspannung1000 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CST Stromwandler, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennspannung80 V (DC)
BauformEE5 
–
–
–
–
Länge7.7 mm
Breite6.9 mm
Höhe5.33 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Übersetzungsverhältnis1:200 
–
–
–
Gleichstromwiderstand 10.6 mΩ
Gleichstromwiderstand 214270 mΩ
Gleichstromwiderstand 10.75 mΩ
Gleichstromwiderstand 216500 mΩ
Gleichstromwiderstand 10.75 mΩ
Gleichstromwiderstand 216.5 Ω
–
Induktivität8000 µH
Nennstrom20 A
Spannung-µSekunde100 µVs
Prüfspannung500 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
750313985
SPEC–, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Übersetzungsverhältnis2.5:1:1 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität3 µH
–
–
Prüfspannung1500 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen