IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MCP1781 | Demoboard BB58Y01A

200 mA High-Voltage Automotive LDO

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung4-55 V
Ausgang 15 V / 0.2 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MCP1781 is a high-voltage, Low Drop-Out (LDO) regulator, capable of supplying 200 mA of output current.The input voltage range of 4.0V to 55V makes it suitable for 12V to 48V power rails, such as those found in highvoltage battery packs, or automotive applications where it can maintain regulation through large transients,including load dump events.A low UVLO of 2.3V makes it adequate for cold cranking conditions in automotive applications.The MCP1781 offers two standard fixed output voltage versions, 3.3V and 5.0V, and an adjustable outputoption, with a voltage range from 1.3V to 5V. The regulator output is stable with a 3.3 µF ceramic capacitor. Thedevice is protected from short-circuit events by the current foldback function and from overheating by meansof thermal shutdown protection.

Eigenschaften

Modular Design for Easy Evaluation of Each LDOClearly Labeled Sub-Modules for Quick IdentificationPre-Configured Output Voltages for Typical Use CasesTest Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Infotainment systems
  • Body control modules
  • High-Voltage Battery Packs for Power Tools, E-Mobility for up to 10S Battery Packs
  • Always-on battery applications: door modules, remote keyless entry, immobilizer
  • Instrument clusters

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 4, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10.56 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität3.3 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand0.2 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform2220 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2.5 mm
Pad Dimension0.85 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen