IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MCP16311 | Demoboard BB22H52A

MCP16311 Building Block Solutions

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-30 V
Ausgang 13.3 V / 1 A
IC-Revision2

Beschreibung

The MCP16311/2 is a compact, high-efficiency, fixed frequency, synchronous step-down DC-DC converter in an 8-pin MSOP, or 2 x 3 mm TDFN package that operates from input voltage sources up to 30V. Integrated features include a high-side and a low-side switch, fixed frequency peak current mode control, internal compensation, peak current limit and overtemperature protection. The MCP16311/2 provides all the active functions for local DC-DC conversion, with fast transient response and accurate regulation.

Eigenschaften

  • Modular Design for Easy Evaluation of Each Converter
  • Clearly Labeled Sub-Modules for Quick Identification
  • Pre-Configured Output Voltages for Typical Use Cases Building Block Solutions – Switchers User’s Guide User Guide © 2025 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries DS50003984A - 2
  • Test Points and Connectors for Easy Measurement and Integration

Typische Anwendungen

  • Distributed Power Supplies, PIC®/dsPIC® Microcontroller Bias Supply, 24V Industrial Input DC-DC
  • Laptop Computers
  • Automotive Battery Regulation
  • Networking Systems

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 10 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform4020 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge4 mm
Breite4 mm
Höhe2 mm
–
–
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom2.1 A
Sättigungsstrom @ 30%2.85 A
Gleichstromwiderstand200 mΩ
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Widerstand10 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.25 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung150 V
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Widerstand100 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.25 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung150 V
–Verfügbarkeit prüfen