IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear MxL76500

15V, 5A Synchronous Step-Down Regulator for URX8xx/URX6xx SoCs

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-15 V
Schaltfrequenz500-1000 kHz
Ausgang 10.6 V / 5 A

Beschreibung

The MxL76500 is a 5A synchronous step-down switching voltage regulator designed to pair with the MxL7080 power manager which interfaces with MaxLinear’s AnyWANTM SoC URX800/600 series and PUMATM 8 DOCSIS 4.0 SoC.

Eigenschaften

  • Power solution for URX800/600 SoCs when paired with MxL7080

  • Up to 5A of load current

  • Input voltage range from 4.5V to 15V

  • Output voltage range from 0.6V to 1.0V

  • DVS and soft start controlled by MxL7080

  • Latch-off fault

  • Fast load transient response

  • Excellent line transient rejection

  • 500kHz or 1MHz switching frequency

  • High light-load efficiency in DEM

  • Dynamic switching between DEM and FCCM

  • Output over-current protection

  • Output under-voltage protection

  • Thermal shutdown

  • Input under-voltage lockout

  • Thermally enhanced 2mm × 2mm QFN package

Typische Anwendungen

  • DOCSIS 4.0 modems and gateways - Fiber optics home gateway unit (HGU) - Ethernet Wi-Fi home router - DSL/G.fast home gateway - Fixed wireless access (FWA) home gateway

Weiterführende Informationen

Von MaxLinear freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 0.47 µH, 17.1 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom17.1 A
Sättigungsstrom @ 30%19.2 A
Gleichstromwiderstand3.9 mΩ
Gleichstromwiderstand4.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz105 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen