IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation MachXO5-55TD | Demoboard FPGA-EB-02076

Expand the Usability of the MachXO5-55TD with Arduino and Raspberry

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The Lattice Semiconductor MachXO5™-NX Development Board allows you to investigate and experiment with the features of the LFMXO5-55TD device. The features of the MachXO5-55TD Development Board can assist you with the rapid prototyping and testing of their specific designs.Along with the LFMXO5-55TD device, the MachXO5-55TD Development Board also includes features to expand the usability of the LFMXO5-55TD with Arduino, Raspberry, FX12, Versa, and Aardvark headers.

Eigenschaften

  • Support 2 SGMII with Gbe PHY RJ45 connector X 2
  • Support LPDDR4 2GB (16Gb)
  • Support Versa Headers bridge with Lattice ASC Demo Board to support L-ASC10
  • Utilize ADC interface with 10K POT
  • With Two 50 Pin FPC Connector (SLVS)

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Länge1 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), 4.7 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DITV Compact THT with Raised Actuator 2.54 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennspannung24 V (DC)
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTube 
Poles3 
Länge8.92 mm
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen