IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation LIFCL-33U | Demoboard FPGA-EB-02072

Connectivity Platform featuring USB 2.0/3.2 (5Gbps) Interface Innovation

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The Lattice Semiconductor CrossLinkU-NX Evaluation Board is specifically designed as the first FPGAs with integrated USB functionality in its class that feature hardened USB 2.0 and USB 3.2 Gen 1 PHY (physical layer), low power standby with Always-On, and a complete set of reference designs to accelerate USB device implementation on FPGA.The board‘s key component is the CrossLinkU-NX FPGA, which can receive input from a camera and sends video output over LIFCL-33U’s USB 3.0 interface through the USB Type-C connector. This board also features two PMOD (Peripheral Module) connectors through a daughter board for off board support.

Eigenschaften

  • Supports MIPI CSI-2 receiver (Soft D-PHY) interface for camera data
  • Implement Two PMOD expansion headers available through daughter board
  • Support SPI flash configuration and micro-USB connector for power and FPGA configuration
  • Radiant Programmer through USB/FTDI interface (JTAG or SPI)
  • Boot from onboard Flash and external SPI Programming through header

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Höhe4.3 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen