IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation LFMXO4-110-BG484 | Demoboard FPGA-EB-02073

Accelerate Prototyping with MachXO4

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The Lattice Semiconductor MachXO4 Development Board provides a versatile platform for designers to explore and evaluate the capabilities of the MachXO4 FPGA. This board supports rapid prototyping and testing, helping engineers accelerate the development of custom designs.Equipped with the LFMXO4-110 device, the board enables easy evaluation of hardware management functionality. It also enhances design flexibility through support for Arduino, Raspberry Pi, FX12, Versa, and Aardvark headers.

Eigenschaften

  • LFMXO4-110HC demonstrates hardware design capabilities and supports expandability
  • Onboard boot flash – 16 Mbit Serial Peripheral Interface (SPI) flash with quad-read support
  • Offers multiple reference clock sources for design flexibility
  • General-purpose input/output (GPIO) interface for connecting to Arduino and Raspberry Pi boards
  • With Two Hirose FX12-40 header positions (DNI) for optional expansion and Aardvark header (DNI) for additional connectivity options

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Emittierte Farbe
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Circuitry
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit, Blau, 24 mcd
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeBlau 
Lichtstärke [typ.]24 mcd
Durchlassspannung [typ.]3 V
Länge10 mm
Breite6.9 mm
Höhe3 mm
CircuitryGemeinsame Anode 
–
–
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -35 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Länge50.8 mm
–
–
–
Pins40 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen