IC-Hersteller Kinetic Technology

IC-Hersteller (108)

Kinetic Technology KTA1137A | Demoboard KTA1137AEUAB-MMEV02

IEEE 802.3at PoE PD with Integrated DC-DC Controller

Details

TopologieLAN / POE
IC-Revision2

Beschreibung

The KTA1137A Evaluation (EVAL) Kit is used to demonstrate the KTA1137A functionality, performance, and PCB layout. The KTA1137A is an IEEE 802.3af/at compliant combination powered device (PD) controller and power supply controller optimized for isolated and non-isolated converter topologies. The KTA1137A EVB demonstrates a 12V, 25W flyback converter for PD applications. The KTA1137A is pin compatible with the discontinued AS1138 and may be substituted with minimal effort.

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Kinetic Technology freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Datenrate
Ports
PoE
Improved CMRR
Betriebstemperatur
VT(V (RMS))
Montageart
L(µH)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 330 µF, 25 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 5000
Rippelstrom600 mA
Impedanz170 mΩ
Leckstrom82.5 µA
Verlustfaktor14 %
Durchmesser8 mm
Länge10.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LAN LAN Übertrager, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge17.55 mm
–
Datenrate10/100/1000BASE-T 
Ports1 
PoE4PPoE (bis zu 1000 mA) 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Prüfspannung1500 V (RMS)
MontageartSMT 
Induktivität350 µH
–Verfügbarkeit prüfen