IC-Hersteller ISSI

IC-Hersteller (108)

ISSI IS32PM3427 | Demoboard IS32PM3427 DEMO BOARD

3.8V TO 36V, 4A, 2.2MHZ, SYNCHRONOUS STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung9-16 V
Schaltfrequenz100-2200 kHz
Ausgang 124 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The IS32PM3427 regulator is a fully integrated and high frequency synchronous step-down DC-DC converter that can drive a load current of up to 4A. It can operate within an input voltage range of 3.8V to 36V. The IS32PM3427 provides exceptional efficiency, output accuracy and drop-out voltage in a very small solution size. Constant on-time control mode is employed to achieve simple control-loop compensation and fast transient response. The IS32PM3427 supports both Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) and Pulse Frequency Modulation mode (PFM) at light-load condition, which is selected by the FPWM pin. It requires few external components. Pin arrangement allows simple, optimum PCB layout. Protection features include thermal shutdown, VDD under-voltage lockout, cycle by-cycle current limit, over-voltage and output short circuit protection.

Eigenschaften

  • Input voltage range from 3.8V to 36V
  • 1µA (Typ.) shutdown current
  • 25µA quiescent current (typical, no switching)
  • Up to 4A output current capability
  • Adjustable output voltage, 1V to 24V
  • Output regulation accuracy:
  • ±1% at 25°C
  • ±2% over -40°C ~ +150°C
  • 93% efficiency (5V/3A)
  • 91% efficiency at light load (5V/100mA)

  • Integrated 80mΩ High-Side and 40mΩ Low-Side MOSFETs
  • Operating frequency range: 100kHz to 2.2MHz
  • Programmed by a single resistor
  • Synchronized to external clock
  • Pin-selectable FCCM or PFM operation mode
  • Spread spectrum to minimize EMI
  • Few external components
  • Internal loop compensation
  • Internal soft-start
  • Power good flag output
  • Fault protections
  • Cycle by cycle current limit
  • Precision enable to program system UVLO
  • Output short-circuit protection with hiccup mode
  • Output over-voltage protection
  • VDD under-voltage lockout
  • Thermal shutdown protection
  • Operating junction temperature range from -40°C ~ +150°C
  • WFCQFN-14 (3mm × 4mm) compact package
  • RoHS & Halogen-Free Compliance
  • TSCA Compliance
  • AEC-Q100 Qualified with Temperature Grade 1: -40°C to 125°C

Typische Anwendungen

  • Automotive LED lighting system, Automotive body electronics
  • General-purpose power supply

Weiterführende Informationen

Von ISSI freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Tol. L
IR,40K(A)
RDC typ.(mΩ)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 4.35 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4.35 A
Sättigungsstrom 13.85 A
Sättigungsstrom @ 30%7.6 A
Gleichstromwiderstand53 mΩ
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
MontageartSMT 
Induktivität±20% 
Nennstrom3.9 A
Gleichstromwiderstand50 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMA SMD Power Inductor, 5.6 µH, 8.9 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität5.6 µH
Performance Nennstrom8.9 A
Sättigungsstrom 15.8 A
Sättigungsstrom @ 30%12.1 A
Gleichstromwiderstand16.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
MontageartSMT 
Induktivität±20% 
Nennstrom6.9 A
Gleichstromwiderstand15 mΩ
MaterialHyperflux 
–Verfügbarkeit prüfen