IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies IR2085S | Demoboard EVAL-FS33MR12W1M1HM5

Motor Drives Inverter Board with CoolSiC™ sixpack power module EasyPACK™ 1B

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung340-480 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

EVAL-FS33MR12W1M1HM5 is a 3-phase inverter board for motor drive applications featuring and demonstrating the usage of Silicon Carbide MOSFETs in this application. The evaluation board was developed to support customers during their first steps designing applications with the CoolSiC™ MOSFET modules in Easy1B packages, such as the FS33MR12W1M1H_B11, and the EiceDRIVER™ 1200 V, our isolated gate driver 1EDI20H12AH.

Eigenschaften

  • EasyPACK™ 1B 1200 V / 33 mΩ sixpack module with CoolSiC™ MOSFET
  • Lead-free terminal plating; RoHS compliant
  • Low inductive design
  • Integrated NTC temperature sensor

Typische Anwendungen

  • General purpose motor drive

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Wicklungstyp
Wicklungsanzahl
L(µH)
Zmax(Ω)
IR(mA)
RDC max.(Ω)
VR(V)
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter, bifilar, 2
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstypbifilar 
Wicklungsanzahl2 
Induktivität51 µH
Maximale Impedanz5500 Ω
Nennstrom1000 mA
Gleichstromwiderstand0.16 Ω
Nennspannung80 V
AnwendungCAN 
–Verfügbarkeit prüfen