IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR1680BG | Demoboard EVAL-1EDSIC-PFC-5KW

5 kW interleaved totem pole featuring 650 V EiceDRIVER™1ED21271S65F with OCP and CoolSiC™ MOSFET 650 V

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 15 V / 0.8 A
Ausgang 219 V / 0.8 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

The increasing number of electric devices strains the electrical grid, but advanced power factor correction (PFC) topologies can help mitigate this issue, improving performance, efficiency, and reliability. EVAL-1EDSIC-PFC-5KW is an interleaved totem pole solution that achieves 98.7% efficiency at half load (2.5kW), utilizing CoolSiC and featuring Overcurrent Protection (OCP), which makes it easier to safeguard against faults.

Eigenschaften

Interleaved CCM totem pole PFCOver-current protection (OCP) integratedImproved performance and robustness

Typische Anwendungen

  • EV charging
  • Heating ventilation and air conditioning (HVAC); Residential heat pumps

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
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
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 22 µF, 50 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung50 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom60 mA
Leckstrom11 µA
Verlustfaktor10 %
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 100 µF, 16 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Nennspannung16 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom176 mA
Leckstrom16 µA
Verlustfaktor16 %
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren, 470 µF, 16 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 µF
Nennspannung16 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom5000 mA
Leckstrom752 µA
Verlustfaktor10 %
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
MontageartRadial THT 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 680 µF, 35 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität680 µF
Nennspannung35 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom891 mA
Leckstrom238 µA
Verlustfaktor12 %
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Länge20 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
Pins6 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge10.16 mm
VerpackungBeutel 
Pins8 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen