IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR0680BG | Demoboard REF_5QR0680BG_40W1

ICE5QR0680BG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 15 V / 0.2 A
Ausgang 212 V / 3.1 A
Ausgang 315 V / 0.15 A
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • home appliances

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
ISAT,10%(A)
RDC max.(mΩ)
Version
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMRW SMT Mono-color Reverse mount Waterclear, 573 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]573 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]575 nm
Lichtstärke [typ.]1050 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]20 °
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.85 mm
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungAcross the mains 
Kapazität220 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit240 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster12.5 mm
Länge15 mm
Breite7 mm
Höhe12.5 mm
VerpackungLose 
–
–
–
–
MontageartBoxed THT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, –, –
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
Länge6.8 mm
Breite6.8 mm
Höhe2.3 mm
–
Induktivität47 µH
Nennstrom0.73 A
Sättigungsstrom0.62 A
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand280 mΩ
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
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
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
–
Induktivität1 µH
Nennstrom8.5 A
Sättigungsstrom8 A
Eigenresonanzfrequenz140 MHz
MontageartTHT 
Sättigungsstrom 18.5 A
Gleichstromwiderstand15 mΩ
VersionSchrumpfschlauch 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität120 µF
Nennspannung400 V (AC)
–
–
–
–
Raster7.5 mm
Länge31.5 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom550 mA
Leckstrom1440 µA
Verlustfaktor15 %
Durchmesser18 mm
–Verfügbarkeit prüfen