IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE184LM | Demoboard REF_45W1_ZVS_184LM

45 W power supply using CoolSET™ SiP ICE184LM

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 112 V / 3.75 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This application note describes a reference design for a high-efficiency 45 W power supply using Infineon’s latest CoolSET™ System in Package (SiP) ICE184LM. The power supply is designed with a universal input AC line voltage and single output (isolated +12 V/3.75 A).

Eigenschaften

Overall high efficiency to meet energy efficiency requirements

  • Simplified circuitry with high-level integration of power control and protection features
  • Auto-restart protection scheme to minimize interruption to enhance end user experience
  • Zero voltage switching (ZVS) technology to boost efficiency performance

Typische Anwendungen

  • Telecom
  • SMPS
  • Server
  • Home Appliances

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 10 µH, 2.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom2.5 A
Sättigungsstrom 12.6 A
Gleichstromwiderstand0.08 Ω
Eigenresonanzfrequenz28 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 µF
Nennspannung50 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom60 mA
Leckstrom11 µA
Verlustfaktor10 %
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
–Verfügbarkeit prüfen