IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 6EDL7151 | Demoboard REF_48V_2X1KW_ASFOC

Single-MCU-based reference design supporting a 2-wheel motor drive for ground robotics

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung12-60 V
Ausgang 120 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The MOTIX™ 6EDL7151 is 3-phase a smart gate driver IC that enables the development of high-performance battery-operated products using BLDC or PMSM motors. The MOTIX™ 6EDL7151 is fully configurable to drive a wide range of MOSFETs to yield the best possible system efficiency and has a full suite of system protection features including VDS Sensors to improve system robustness in severe operating fault conditions.

Eigenschaften

Small size utilizing 5x6 mm MOSFETs1kWAngle Sensor Based FOCFirmware adapted for robotics subsystem6EDL7151 for reduced BOMProtection features of 6EDL7151Plug-and-play solutionProtection features of 1EDL8011Active telemetry of gate drivers

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
B(mm)
H(mm)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWP-THRBU REDCUBE THR with internal blind-hole thread, 7 mm, 6 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite7 mm
Höhe6 mm
InnengewindeM3 
Gewindelänge3.5 mm
Pins4 
–Verfügbarkeit prüfen