IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 1EDN7126/LM5017SD/NOPB | Demoboard EVAL_MTR_48V20A_GAN

Evaluation board for low-voltage motor drive with CoolGaN™ Transistor 100 V G3 and TDI EiceDRIVER™ 1EDN7126U

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung48-60 V
IC-Revision1.1

Beschreibung

The EVAL_MTR_48V20A_GaN Evaluation Board was developed to support customers during their first steps in designing systems with the 100 V, 3.3 mΩ CoolGaN™ transistor in a top-side-cooled 3 mm x 5 mm PQFN package. It is optimized for motor drive applications with a relatively high switching frequency, i.e., 100 kHz or higher.

Eigenschaften

Optimized half-bridge layoutWaveform connectionDC voltage connectionOn-board temperature sensingMultiple PWM input options

Typische Anwendungen

  • Motor drive

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
Schlüsselweite(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 330 µH, 0.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität330 µH
Nennstrom0.15 A
Sättigungsstrom0.13 A
Eigenresonanzfrequenz5.5 MHz
MontageartSMT 
–
Länge4.8 mm
Breite4.8 mm
Höhe1.8 mm
–
–
Pins2 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Schlüsselweite5.5 mm
Länge25 mm
–
–
InnengewindeM3 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread, –, 85 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom85 A
–
–
MontageartTHR 
–
–
Breite10 mm
Höhe4 mm
InnengewindeM5 
Gewindelänge3.5 mm
Pins8 
–Verfügbarkeit prüfen