IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 1ED3321MC12N | Demoboard EVAL-1ED3321MC12N

Evaluation board for EiceDRIVER™ F3 Enhanced with short-circuit protection

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung15-16 V
Ausgang 115 V / 6.5 A
Ausgang 220 V / 6.5 A
IC-Revision1.2

Beschreibung

The Eval-1ED3321MC12N evaluation board was designed to be used by design engineers to evaluate the 1ED3321MC12N EiceDRIVER™ isolated gate driver IC in a half-bridge configuration. The evaluation board can be used to evaluate other ICs from the EiceDRIVER™ 1ED332xMC12N family by swapping the two gate driver ICs.The board comes with two Infineon TRENCHSTOP™ IGBT4 IKW40N120H3 power transistors, as seen in Figure 1. The switches can be substitutedby any other desired switches, such as Infineon IGBTs, CoolSiC™ or CoolMOS™ transistors

Eigenschaften

40 V absolute maximum output supply voltage

  • Up to +6 A / -8.5 A typical output current
  • Separate source and sink output for optimized gate driving
  • DESAT short-circuit protection
  • Soft-off turn-off option
  • Active Miller clamp function
  • Active shutdown
  • High common-mode transient immunity CMTI > 300 kV/μs
  • 85 ns typical propagation delay
  • Tight IC-to-IC propagation delay matching
  • 3.3 V and 5 V input supply voltage
  • DSO-16 wide body package with 8 mm creepage
  • Gate driver safety certification:
    • UL 1577 recognized with VISO,test = 6840 V (rms) for 1 s, VISO = 5700 V (rms) for 60 s
    • IEC 60747-17/VDE 0884-11 approval (pending) with VIORM = 1.767 kV (peak, reinforced)
  • Infineon TRENCHSTOP™ IGBT4 IKW40N120H3 power transistors

Typische Anwendungen

  • Gate drivers

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]150 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen