IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC9158 | Demoboard EPC9158

48 V/54 V Input to 12 V, 50 A Output Dual-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung14-54 V
Ausgang 112 V / 50 A
IC-Revision1

Beschreibung

The EPC9158 is a 48 V/54 V to 12 V synchronous buck converter and can deliver 25 A per phase or 50 A total when configured for a single output. EPC9158 features EPC2218 enhancement mode eGaN® FET and LTC7890 two phase analog buck controller with integrated eGaN drivers.

Eigenschaften

High efficiency: 96.5% with 48 V input and 12 V output configurationSwitching frequency: 500 kHzCurrent mode controlReconfigurable light load operating mode and adjustable dead timeOperating modes and other functions:UVLOOvercurrent protectionPower goodExternal synchronization

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Ø ID(mm)
VPE
H(mm)
Ø OD(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, 1 mm, 2.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1 mm
Innendurchmesser2.8 mm
Verpackungseinheit1500 
–
Außendurchmesser4.35 mm
–
InnengewindeM2 
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Verpackungseinheit600 
Höhe5 mm
Außendurchmesser9 mm
Nennstrom [1]70 A
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen