IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2370 | Demoboard EPC90168

EPC90168 Half-Bridge Evaluation Board with EPC2370 GaN FETs

Details

TopologieHalf-Bridge Converter Nonisolated
Eingangsspannung7.5-12 V
IC-Revision1.2

Beschreibung

The EPC90168 is a half-bridge development board with onboard gate drive featuring the 18 V rated EPC2370 eGaN® FET. The purpose of this development board is to simplify the evaluation process of the EPC2370 by including all the critical components on a single board that can be easily connected into most existing converter topologies.The EPC90168 development board measures 2.5” x 2” and contains two EPC2370 GaN FETs in a half bridge configuration. The EPC90168 features the LT8418 gate driver. The board contains all critical components, and the layout supports optimal switching performance. There are also various probe points to facilitate simple waveform measurement and efficiency calculation.

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
H(mm)
Ø OD(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, 5 mm, 9 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe5 mm
Außendurchmesser9 mm
Nennstrom [1]70 A
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen