IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC23104 | Demoboard EPC91106

EPC91106: High Power Density, Low Profile, Synchronous Buck and Boost Converter

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung24-64 V
Ausgang 112 V / 13 A
IC-Revision2.1

Beschreibung

The EPC91106 is a digitally controlled, compact synchro-nous buck/boost converter evaluation board: it features the 100 V rated, 11 mΩ RDS(on) EPC23104 eGaN® IC that operates at 720 kHz with an input voltage range from 24 V through 64 V and can deliver up to 13 A load current. The default output voltage is set to 12 V.

Eigenschaften

  • Complete power converter solution fits within 21 x 13 mm
  • Optimized at 720 kHz for 48 V to 12 V conversion
  • Configured with a low-profile inductor of just 3 mm height
  • Pre-installed heat-spreader and heatsink for thermal management
  • Digital control enables implementation of advanced control techniques

Typische Anwendungen

  • Computing power supplies, DC-DC converters
  • USB-PD

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile
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
Ø OD(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5, Abgewinkelt
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
MontageartSMT 
–
Nennstrom70 A
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
Höhe5 mm
Außendurchmesser9 mm
Nennstrom [1]70 A
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen