IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2204 | Demoboard EPC9097

EPC9097: 100 V, 20 A Half-Bridge Development Board

Details

TopologieHalf-Bridge Converter Nonisolated
Eingangsspannung7.5-12 V
IC-Revision3.0

Beschreibung

The EPC9097 development board is a 100 V maximum device voltage, 20 A maximum output current, half bridge with onboard gate drives, featuring the EPC2204 enhancement mode (eGaN®) field effect transistor (FET).The EPC9097 development board is 2” x 2” and contains two EPC2204 eGaN FETs and one EPC2038 eGaN FET in a half bridge configuration using the uPI Semiconductor uP1966E gate driver.To simplify the evaluation process of the EPC2204 GaN FET, all the critical components are included on a single board that can be easily connected into any existing converter. Video: How to Turn an EPC Development Board into a Prototype

Eigenschaften

  • Higher Switching Frequency – Lower switching losses and lower drive power
  • Higher Efficiency – Lower conduction and switching losses, zero reverse recovery losses
  • Smaller Footprint - Higher power density

Typische Anwendungen

  • BLDC Motor Drives
  • LED Lighting
  • E-Mobility
  • DC-DC Converters
  • Class-D Audio

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen