IC-Hersteller e-Peas Semiconductors

IC-Hersteller (108)

e-Peas Semiconductors AEM30940

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung0.05-5 V
IC-Revision1.8

Beschreibung

e-peas’ AEM30940 is a high-efficiency energy harvesting PMIC that maximizes power extraction from intermittent sources, DC sources, RF and AC sources with adapted rectifiers. It supports MPPT ratio configuration ensuring adaptability to various harvesters. With ultra-low power cold start, the AEM30940 can efficiently operate from minimal available energy. Its configurable protection levels, regulated output voltages, dual-cell supercapacitor balancing circuit, and primary battery feature ensure compatibility and guarantee continuous operation.

Typische Anwendungen

  • High-efficiency RF MPPT boost PMIC with two LDO outputs

Weiterführende Informationen

Von e-Peas Semiconductors freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 0.84 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom0.84 A
Sättigungsstrom0.87 A
Gleichstromwiderstand230 mΩ
Eigenresonanzfrequenz37 MHz
–Verfügbarkeit prüfen