IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP6ACO5ZCW20 | Demoboard AP6ACO5ZCW20-EVM

5.5V to 100V, Wide Input Voltage Synchronous DCDC Buck Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-100 V
Schaltfrequenz100-1200 kHz
Ausgang 160 V / 40 A
IC-Revision2

Beschreibung

The AP6ACO5 is an adjustable switching frequency, synchronous DC-DC buck controller with adjustable frequency from 100kHz to 1.2MHz. The control scheme is a voltage mode with line feed forward to enable easy compensation. The device with a minimum-on-time of 40ns controlled high-side MOSFET supports high conversion ratio, which allows voltage step down from 48V to low-voltage rail reducing system complexity and cost. The device operates at nearly 100% duty cycle if needed during input voltage drops as low as 5.5V. The AP6ACO5 gate drivers can source 2.3A and sink 3.5A current enough to drive large MOSFETS for up to 40A output current with as high as 95% efficiency. The AP6ACO5 mode is programmable in PFM for high light load efficiency or PWM to maintain low output ripple across all loading conditions.With its high level of integration and minimal need for external components, the AP6ACO5 simplifies board layout and reduces space requirements. This makes it ideal for distributed power architectures. The AP6ACO5 is available in the standard Green QFN3545-20 package with enhanced thermal power pad.

Eigenschaften

  • VIN 5.5V to 100V
  • VOUT adjustable from 0.8V to 60V
  • 0.8V ± 1% VREF
  • Adjustable switching frequency
  • 2.3A/3.5A source/sink gate drive current
  • FSS modulation
  • Enable pin with 5% tolerance
  • Overcurrent protection (OCP) with hiccup
  • Thermal protection

Typische Anwendungen

  • General-purpose point-of-load DC/DC power conversion • Automotive infotainment • Telecommunication systems • Distributed power systems • Home audio devices • Consumer electronics • FPGA, DSP, and ASIC supplies

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
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
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 470 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge20.32 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
Pins8 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge101.6 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
Pins40 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
Widerstand20 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
MontageartSMT 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen