IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP68255Q | Demoboard AP68255QSP-EVM

5.5V to 80V Input Automotive Grade, 2.5A Standard Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-80 V
Ausgang 150 V / 2.5 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

The AP68255Q/AP68355Q is an internally compensated, standard DC-DC buck converter with a default frequency of 300kHz. The device fully integrates a 500mΩ high-side power MOSFET power MOSFET to provide highly efficient step-down DC-DC conversion.The AP68255Q/AP68355Q device is easily used by minimizing the external component count due to its adoption of Constant On-Time (COT) control to achieve fast transient response, easy loop stabilization, and low output voltage ripple.The AP68255Q/AP68355Q design is optimized for Electromagnetic Interference (EMI) reduction. The device has a proprietary gate driver scheme to resist switching node ringing without sacrificing MOSFET turn-on and turn-off times, which reduces high frequency radiated EMI noise caused by MOSFET switching.The AP68255Q/AP68355Q is available in the standard Green SO-8EP package.

Eigenschaften

Qualified for Automotive ApplicationsAEC-Q100 Qualified with the Following ResultsDevice Temperature Grade 1: -40°C to +125°C TADevice HBM ESD Classification Level 1CDevice CDM ESD Classification Level C5Functional Safety-Capable ISO26262 – Documentation Available to Aid Functional Safety System DesignVIN5V to 80V2V ±1.5% VREFContinuous Output CurrentAP68255Q: 2.5AAP68355Q: 3.5AVOUT Adjustable from 1.2V to 50VOvercurrent Protection (OCP)Thermal Protection

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT(A)
RDC typ.(mΩ)
IRP,40K(A)
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
SPECWE-LHCA Low Profile Hochstrominduktor, 68 µH, 4.85 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität68 µH
Sättigungsstrom4.85 A
Gleichstromwiderstand215 mΩ
Performance Nennstrom2.6 A
–
–
–
Länge10.85 mm
Höhe3.8 mm
Nennstrom2.85 A
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Pins40 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge101.6 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen