| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.5-5.5 V |
| Ausgang 1 | 3.6 V / 2 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The AP61105XQ/AP61205XQ/AP61305XQ are step-down, 1A/2A/3A,synchronous buck converters with a wide input voltage range of 2.5V to5.5V. The device fully integrates a 100mΩ high-side power MOSFETand a 67mΩ low-side power MOSFET to provide high-efficiency DC-DCconversion.The AP61105XQ/AP61205XQ/AP61305XQ device easily used byminimizing the external component count due to its adoption of PeakCurrent Mode (PCM) control with internal compensation to achieve fasttransient response, easy loop stabilization, and low output voltageripple. The output is adjustable from 0.6V to the input voltage. Thismakes the AP61105XQ/AP61205XQ/AP61305XQ an ideal choice forhigh output voltage, high current applications which require a lowdropout threshold. The AP61105XQ/AP61205XQ/AP61305XQoperates in Pulse Frequency Mode (PFM) at light load condition tomaintain high efficiency.The devices are available in a SOT563 package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR(V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q(%) | DF(%) | RISO | Keramiktyp | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Fl(mm) | Verpackung | L(µH) | IR(A) | ISAT1(A) | ISAT2(A) | RDC max.(mΩ) | fres(MHz) | Pins | Typ | Montageart | Arbeitsspannung(V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 33 pF, ±5% | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | Kapazität33 pF | Kapazität±5% | Nennspannung10 V (DC) | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Güte1000 % | – | Isolationswiderstand10 GΩ | KeramiktypNP0 Klasse I | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.4 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 100 nF, ±10% | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | Kapazität100 nF | Kapazität±10% | Nennspannung10 V (DC) | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor5 % | Isolationswiderstand5 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.4 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
![]() | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | Bauform252010 | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | Länge2.5 mm | Breite2 mm | Höhe1 mm | Pad Dimension0.6 mm | – | Induktivität1 µH | Nennstrom4.9 A | Sättigungsstrom 12.4 A | Sättigungsstrom 25.1 A | Gleichstromwiderstand52 mΩ | Eigenresonanzfrequenz85 MHz | Pins2 | – | MontageartSMT | – | ||||
![]() | WR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, – | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Einreihig | – | – | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | – | Isolationswiderstand1000 MΩ | – | Länge101.6 mm | – | – | – | VerpackungBeutel | – | Nennstrom3 A | – | – | – | – | Pins40 | TypGerade | MontageartTHT | Arbeitsspannung250 V (AC) |