IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP3012K | Demoboard AP3012K-EVM

1.5MHz, Step-Up DC/DC Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung1.2-12 V
Ausgang 136 V / 0.5 A
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
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
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.65 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom1.65 A
Sättigungsstrom @ 30%3 A
Gleichstromwiderstand280 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Pins2 
–
Länge3 mm
Höhe2 mm
Nennstrom1.2 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
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
Pins40 
TypGerade 
Länge101.6 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen