IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices RHP50000

5.5V, 12.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-5 V
Schaltfrequenz500-5000 kHz
Ausgang 11.2 V / 12.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The RHP50000-CSL is a very small, low noise, monolithic step-down DC/DC converter capable of providing up to 12.5A of output current from a 2.25V to 5.5V input supply. The device employs Silent Switcher 2 architecture with internal hot loop bypass capacitors to achieve both low EMI and high efficiency at switching frequencies as high as 5MHz. For systems with higher power requirements, multi-phasing parallel converters is readily implemented.

Eigenschaften

  • No Single-Event Latch-Up (SEL) up to 47.0 MeV·cm2/mg at VIN ≤ 3.6V
  • Total Ionizing Dose (TID) Assured up to 30krad(Si)
  • Silent Switcher®2 Architecture: Ultralow EMI Emissions
  • High Efficiency—4.5mΩ NMOS and 16mΩ PMOS
  • Wide Bandwidth, Fast Transient Response
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
  • VIN Range: 2.25V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.5V to VIN
  • VOUT Accuracy: ±1% with Remote Sense
  • Minimum On-Time: 35ns
  • Programmable Frequency to 5MHz
  • Shutdown Current: 1μA
  • Output Soft-Start with Voltage Tracking
  • Power Good Output
  • Die Temperature Monitor
  • Configurable for Paralleling Power Stages in ForcedContinuous Mode
  • Thermally Enhanced 3mm × 3mm LQFN Package

Typische Anwendungen

  • Distributed DC Power Systems (Point-of-Load); FPGA, ASIC, μP Core Supplies
  • Low Earth Orbit (LEO) Satellites, Avionics, Point-to-Point Communication Systems
  • Point-to-Point Communication Systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
LR(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 0.1 µH, 0.01 µH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.1 µH
Nenninduktivität0.01 µH
Nennstrom27 A
Sättigungsstrom 118 A
Sättigungsstrom @ 30%19.1 A
Gleichstromwiderstand0.31 mΩ
Eigenresonanzfrequenz83 MHz
MaterialMnZn 
–Verfügbarkeit prüfen