IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX20059 | Demoboard MAX20059EVKIT

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-72 V
Schaltfrequenz200-2200 kHz
Ausgang 15 V / 1 A

Typische Anwendungen

  • Mild Hybrid Applications and 48V Systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 1.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität33 µH
Nennstrom1.8 A
Sättigungsstrom2 A
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
–Verfügbarkeit prüfen