IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (107)

Analog Devices MAX17626 | Demoboard AD-EthernetAPLDevice-SL

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-3.5 V
IC-Revision2026

Beschreibung

AD-EthernetAPLDevice-SL is a complete Ethernet-APL field platform designed for prototyping intelligent, secure, and connected field devices.The platform is certified for intrinsic safety (Ex ia IIC Ga) and tested for Ethernet-APL compliance. It is also functional safety ready (SIL2), featuring the MAX42500 voltage monitor, with integrated windowing watchdog, the MAX6613 temperature sensor, the ADFS7124-4 sigma-delta ADC functional safety approved to SC3, and complete FMEDA documentation.The system integrates the MAX32690—a dual-core ARM Cortex-M4 with FPU and a RISC-V co-processor. This MCU is paired with external RAM (512 Mb) and Flash (64 Mb) to meet the demands of high-performance applications.A 10 Mbps single-pair Ethernet link, enabled by the ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY, supports remote data acquisition and system configuration.The platform is APL-compliant and powered via Single-Pair Power over Ethernet (SPoE), supporting an input voltage range of 9 V to 15 V. It is recommended to use the DEMO-ADIN1100D2Z as both the power source and media converter for Ethernet signals (10BASE-T1L ↔ 10BASE-T).The kit includes a third, non-intrinsically safe board that provides access to the RISC-V JTAG interface for debugging.An open-source software stack and supporting collateral are included, enabling seamless experience from evaluation and prototyping to production firmware and application development. The stack includes drivers and example applications for a wide range of ADCs, DACs, sensors, and other industrial components, accelerating development.The platform supports Zephyr (with an available board definition) and is also supported in Code Fusion Studio.An example PROFINET stack software application is available to enable easy evaluation and system prototyping (myanalog.com registration required).

Typische Anwendungen

  • Process & Factory Automation
  • IoT
  • EthernetAPL

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1050 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1050 Ω
Maximale Impedanz120 MHz 
Nennstrom 2830 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT1(A)
ISAT2(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 1 µH, 3.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Nennstrom3.15 A
Sättigungsstrom 11.95 A
Sättigungsstrom 24.25 A
Gleichstromwiderstand60 mΩ
Eigenresonanzfrequenz95 MHz
Verfügbarkeit prüfen