IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX14879 | Demoboard MAX14880EVKIT

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3 V

Typische Anwendungen

  • Temperature Controllers, Field Instrument Systems, Programmable Logic Controllers (PLC) and Distributed Control Systems (DCS)
  • E-Band Radio

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (AC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 6.6 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 16.6 V
Ausgangsstrom 10.5 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.5 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:2 
Induktivität388 µH
Prüfspannung2750 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen