IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC4287 | Demoboard EVAL-LTC4287-A1Z

High Power Positive Hot Swap Controller with Power Monitor

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung8.5-80 V

Typische Anwendungen

  • 12 V/24 V/48 V/54 V distributed power systems
  • High availability server backplane systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
To
B(mm)
H(mm)
Tl(mm)
Leiterplattendicke min.(mm)
Leiterplattendicke max.(mm)
Oberfläche
IR(A)
Verpackung
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]450 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]150 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AußengewindeM6 
Breite13 mm
Höhe15.5 mm
Gewindelänge10 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom250 A
VerpackungTray 
MontageartPress-Fit 
–Verfügbarkeit prüfen