IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC4126ADJ | Demoboard DC3079A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-5.5 V
Schaltfrequenz40-90 kHz
Ausgang 11.2 V / 0.01 A

Typische Anwendungen

  • Hearing Aids, Low Power Li-Ion Powered Devices, Wireless Headsets, IoT Wearables.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Compliance
Bauform
L(µH)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Q
P(W)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule, works with Qi Rx IC's, Ø 6 x 2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Complianceworks with Qi Rx IC's 
BauformØ 6 x 2 mm 
Induktivität7.2 µH
Nennstrom0.8 A
Gleichstromwiderstand450 mΩ
Eigenresonanzfrequenz32 MHz
Güte10 
Leistungsvermögen [1]5 W
–Verfügbarkeit prüfen